Misyonumuz, Vizyonumuz, Değerlerimiz
Misyonumuz, Vizyonumuz & Değerlerimiz
Misyon
Müşterilerimize, en son teknoloji ile üretilmiş üst düzey kablo çözümleri ve istikrarlı bir mükemmeliyet ve sonuçta da sürdürülebilir büyüme ve kar sağlıyoruz.
Performans ve yenilik konularında sahip olduğumuz saygınlığımız, sürdürülebilir büyüme ve kar sağlamamıza yardımcı oluyor.
Ancak biz sadece iş konusunda iyi olmak istemiyoruz. Biz, birlikte iş yapılan taraf olarak da iyi olmak istiyoruz. Bu nedenle, değerlerimiz bizim için çok önemli. Yaptığımız şeyler ve onlara yaklaşma biçimimiz, çalışmalarımızdan duyduğumuz gururu göstermek için bir fırsattır.
Vizyon
Enerji ve bilgi toplumların gelişmesine yardımcı olur. Bu nedenle, her zaman ulaşılabilir olmaları ve verimli, etkin ve sürdürülebilir bir şekilde tedarik edilmeleri çok önemlidir.
Müşteri kim olursa olsun... Nerede olursa olsun... Faaliyet gösterdikleri çevre ne kadar sert olursa olsun... Onları birbirine bağlamaya kendimizi adadık. Her gün, vizyonumuzu çalışmalarımızla hayata geçirme şansına sahibiz. Ne kadar büyük ya da küçük olursa olsun, günlük olarak yaptığımız şeyler zamanla gelişir ve misyonumuzu gerçekleştirmize yardımcı olur.
Değerler
Drive. Trust. Simplicity.
Drive. Hem müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yaparak hem de çalışanlarımızın ve işimizin doğru şekilde gelişimi için elimizdeki tüm olanakları kullanarak, sektörümüzün gelişimine liderlik etmeyi hedefliyoruz.
Trust. Çeşitlilik ve iş birliğinden güç alan, çalışanlarımızın etik ve doğru kararlar almasına fırsat tanıyan bir güven ortamı yaratmayı amaçlıyoruz.
Simplicity. Şirketimizin sonuçlarını zirveye taşımak için, yüksek değer katan aktivitelere ve zamanında karar almaya odaklanarak, her koşulda sade ve anlaşılır olmayı taahhüt ediyoruz.